Schmalz

Zkuste to prosím později nebo se obraťte na místní kontaktní osobu.

SFB1 30 SI-55 SC040

Číslo dílu.: 10.01.06.04371

Bellows suction cup (round) for gentle handling of thin and flexible workpieces

Odvětví: Packaging

Size30
Suction cup materialSilicone SI
Material hardness [Shore A]55 (Shore A)
Product familySFB1
Number of folds1.5
Údaje o konstrukci
Design image
Atribut Wert
D1 22,2  mm
Dmax(S) 31,5  mm
Dk 13  mm
Ds 30  mm
d 7,5  mm
d1 10,4  mm
d2 9,9  mm
H 20,4  mm
H2 4,7  mm
Z (Stroke) 8  mm
Technické údaje
Atribut Wert
Pull-off force 23,7  N
Suction force (-600mbar) 4,6  N
Volume 2,88  cm³
Size 30
Number of folds 1,5
Suction cup material Silicone SI
Material hardness [Shore A] 55  Shore A
Workpiece radius min. (convex) 20  mm
Nipple family SC 040
Weight 2,8  g
Product family SFB1
Note: Suction force: The suction force values are theoretical values at -0.6 bar vacuum and a dry, smooth and even workpiece surface – they are specified without safety factors. Hose inner diameter: The recommended hose diameter refers to a hose length of approx. 2 m
Data CAD

Snadné použití modelu CAD Live

Po kliknutí na tlačítko Stáhnout si můžete stáhnout model CAD v různých souborových formátech. Pokud se náhled na této stránce nezobrazuje správně, klikněte na tlačítko "Znovu načíst".

Dokumentace

Náhradní díly

Příslušenství

Schmalz Companies

Select your Schmalz Company in one of the following regions:

Regions

Your region is not listed?

Schmalz maintains an international sales network with sales partners in over 80 countries. Please select a language for our international website.

Adresa URL, na kterou se snažíte získat přístup, není ve správném jazykovém kontextu nebo kontextu země.

Kanál obchodu přidružený k vašemu účtu neodpovídá kanálu požadované adresy URL. Chcete-li zobrazit ceny nebo zadat objednávku, přepněte na kanál určený pro vašeho uživatele.

0 produkty úspěšně přidány do košíku

Přejít do nákupního košíku