SFB1 30 SI-55 SC040
Osanro: 10.01.06.04371
Bellows suction cup (round) for gentle handling of thin and flexible workpieces
Toimialat: Pakkaus
| Size | 30 |
| Suction cup material | Silicone SI |
| Material hardness [Shore A] | 55 (Shore A) |
| Product family | SFB1 |
| Number of folds | 1.5 |
Suunnitteludata
Suunnitteludata
| Attribuutti | Arvo |
|---|---|
| D1 | 22,2 mm |
| Dmax(S) | 31,5 mm |
| Dk | 13 mm |
| Ds | 30 mm |
| d | 7,5 mm |
| d1 | 10,4 mm |
| d2 | 9,9 mm |
| H | 20,4 mm |
| H2 | 4,7 mm |
| Z (Stroke) | 8 mm |
Tekniset tiedot
Tekniset tiedot
| Attribuutti | Arvo |
|---|---|
| Pull-off force | 23,7 N |
| Suction force (-600mbar) | 4,6 N |
| Volume | 2,88 cm³ |
| Size | 30 |
| Number of folds | 1,5 |
| Suction cup material | Silicone SI |
| Material hardness [Shore A] | 55 Shore A |
| Workpiece radius min. (convex) | 20 mm |
| Nipple family | SC 040 |
| Weight | 2,8 g |
| Product family | SFB1 |
CAD-tiedot
CAD-tiedot
Live CAD-malli helppokäyttöinen
Kun napsautat latauspainiketta, voit ladata CAD-mallin eri tiedostomuodoissa. Jos esikatselu ei näy oikein tällä sivulla, napsauta "Lataa uudelleen" -painiketta.
Dokumentointi
Dokumentointi