Schmalz

Sipariş Bilgileri

Vantuz PFYN (elastomer parça + bağlantı nipeli) demonte olarak teslim edilir (120 mm ve üzeri çaplar monte edilir).
Teslimat aşağıdakilerden oluşur:

  • PFG tipi vantuz - elastomer parça, çeşitli çaplarda ve malzemelerde mevcuttur
  • SA-NIP tipi bağlantı nipeli - çeşitli dişlerle mevcuttur

Mevcut yedek parçalar: vantuz PFG, bağlantı nipeli SA-NIP

Lütfen daha sonra tekrar deneyin veya yerel irtibat kişinizle iletişime geçin.

PFYN 80 PU-55 G1/4-AG

Parça no.: 10.01.01.00177

Düz veya hafif pürüzlü yüzeyler için düz vantuz (yuvarlak)

Endüstriler: Genel | Plastik

Boyut80
Vantuz malzemesiPoliüretan PU
Malzeme sertliği [Shore A]55 (Shore A)
Meme ucu malzemesiAlüminyum
Ürün ailesiPFYN
Ürün bilgileri
Tasarım Verileri
Design image
Öznitelik Değer
dn 5,5  mm
Dmax(S) 86  mm
Ds 80  mm
G1 G1/4"-M
H 25  mm
LG1 10  mm
SW1 17  mm
Z (İnme) 6  mm
Not: DIN ISO 3302-1 M3 uyarınca elastomer parçalar için kabul edilebilir boyut toleransları
Teknik veri
Öznitelik Değer
Emme kuvveti (-600mbar) 260  N
Cilt 25  cm³
İş parçası yarıçapı dak (dışbükey) 150  mm
Hortum çapı (tavsiye edilen) d 6  mm
Boyut 80
Vantuz malzemesi Poliüretan PU
Malzeme sertliği [Shore A] 55  Shore A
Ağırlık 62,5  g
Ürün ailesi PFYN
Körük Sayısı 0
Note: Suction force: The suction force values are theoretical values at -0.6 bar vacuum and a dry, smooth and even workpiece surface – they are specified without safety factors. Hose inner diameter: The recommended hose diameter refers to a hose length of approx. 2 m
CAD verileri

Canlı CAD-Model kullanımı kolay

İndir butonuna tıkladıktan sonra CAD modelini çeşitli dosya formatlarında indirebilirsiniz. Önizleme bu sayfada doğru görüntülenmiyorsa, lütfen "Yeniden Yükle" düğmesine tıklayın.
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
Schmalz maintains an international sales network with sales partners in over 80 countries. Please select a language for our international website.

Erişmeye çalıştığınız URL doğru dil veya ülke bağlamında değil.

Hesabınızla ilişkili mağaza kanalı, istenen URL'nin kanalıyla eşleşmiyor. Fiyatları görüntülemek veya sipariş vermek için lütfen kullanıcıya özel kanalınıza geçin.

0 ürünler sepete başarıyla eklendi

Alışveriş sepetine git