Schmalz

Tilaustiedot

Suction cup PFYN (elastomer part + connection nipple) is delivered unassembled (diameters of 120 mm and more are assembled).
The delivery consists of:

  • Suction cup of type PFG – elastomer part, available in various diameters and materials
  • Connection nipple of type SA-NIP – available with various threads

Available spare parts: suction cup PFG, connection nipple SA-NIP

Yritä myöhemmin uudelleen tai ota yhteyttä paikalliseen yhteyshenkilöön.

PFYN 80 PU-55 G1/4-AG

Osanro: 10.01.01.00177

Flat suction cup (round) for smooth or slightly rough surfaces

Toimialat: Muovit | Yleiskäyttö

Size80
Suction cup materialPolyurethane PU
Material hardness [Shore A]55 (Shore A)
Nipple materialAluminum
Product familyPFYN
Tuotetiedot
Suunnitteludata
Design image
Attribuutti Arvo
dn 5,5  mm
Dmax(S) 86  mm
Ds 80  mm
G1 G1/4"-M
H 25  mm
LG1 10  mm
SW1 17  mm
Z (Stroke) 6  mm
Note: Acceptable dimensional tolerances for elastomer parts concerning to DIN ISO 3302-1 M3
Tekniset tiedot
Attribuutti Arvo
Suction force (-600mbar) 260  N
Volume 25  cm³
Workpiece radius min. (convex) 150  mm
Hose inner diameter (recom.) d 6  mm
Size 80
Suction cup material Polyurethane PU
Material hardness [Shore A] 55  Shore A
Weight 62,5  g
Product family PFYN
Number of folds 0
Note: Suction force: The suction force values are theoretical values at -0.6 bar vacuum and a dry, smooth and even workpiece surface – they are specified without safety factors. Hose inner diameter: The recommended hose diameter refers to a hose length of approx. 2 m
CAD-tiedot

Live CAD-malli helppokäyttöinen

Kun napsautat latauspainiketta, voit ladata CAD-mallin eri tiedostomuodoissa. Jos esikatselu ei näy oikein tällä sivulla, napsauta "Lataa uudelleen" -painiketta.
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
Schmalz maintains an international sales network with sales partners in over 80 countries. Please select a language for our international website.

URL-osoite, jota yrität käyttää, ei ole oikeassa kieli- tai maakontekstissa.

Tiliin liittyvä myymälän kanava ei vastaa pyydetyn URL-osoitteen kanavaa. Jos haluat tarkastella hintoja tai tehdä tilauksen, vaihda käyttäjäkohtaiseen kanavaan.

0 tuotteet lisätty onnistuneesti ostoskoriin

Mene ostoskoriin