SAF 100 NBR-60 M10-AG
Parça no.: 10.01.01.10726
Çok için düz vantuz (yuvarlak) pürüzsüz ve yağlı malzemelerin dinamik kullanımı iş parçaları
Endüstriler: Metal | Otomotiv
| Boyut | 100 |
| Vantuz malzemesi | Nitril kauçuk NBR |
| Malzeme sertliği [Shore A] | 60 (Shore A) |
| Meme ucu malzemesi | Çelik |
| Bağlantı | M10-AG |
Tasarım Verileri
Tasarım Verileri
| Öznitelik | Değer |
|---|---|
| dn | 4 mm |
| Dmax(S) | 110 mm |
| Ds | 103 mm |
| G1 | M10-M |
| H | 36 mm |
| LG1 | 12 mm |
| SW1 | 22 mm |
| Z (İnme) | 9,5 mm |
Teknik veri
Teknik veri
| Öznitelik | Değer |
|---|---|
| Emme kuvveti (-600mbar) | 430 N |
| Yanal kuvvet | 310 N |
| Yanal kuvvet yağlı yüzey | 300 N |
| Cilt | 59,9 cm³ |
| İş parçası yarıçapı dak (dışbükey) | 135 mm |
| Hortum çapı (tavsiye edilen) d | 6 mm |
| Boyut | 100 |
| Vantuz malzemesi | Nitril kauçuk NBR |
| Malzeme sertliği [Shore A] | 60 Shore A |
| Ağırlık | 90,6 g |
| Körük Sayısı | 0 |
| Ürün ailesi | SAF |
CAD verileri
CAD verileri
Canlı CAD-Model kullanımı kolay
İndir butonuna tıkladıktan sonra CAD modelini çeşitli dosya formatlarında indirebilirsiniz. Önizleme bu sayfada doğru görüntülenmiyorsa, lütfen "Yeniden Yükle" düğmesine tıklayın.
Dokümantasyon
Dokümantasyon