SAF 100 NBR-60 M10-AG
Osanro: 10.01.01.10726
Flat suction cup (round) for very dynamic handling of smooth and oily workpieces
Toimialat: Auto-teollisuus | Metalli
| Size | 100 |
| Suction cup material | Nitrile rubber NBR |
| Material hardness [Shore A] | 60 (Shore A) |
| Nipple material | Steel |
| Connection | M10-AG |
Suunnitteludata
Suunnitteludata
| Attribuutti | Arvo |
|---|---|
| dn | 4 mm |
| Dmax(S) | 110 mm |
| Ds | 103 mm |
| G1 | M10-M |
| H | 36 mm |
| LG1 | 12 mm |
| SW1 | 22 mm |
| Z (Stroke) | 9,5 mm |
Tekniset tiedot
Tekniset tiedot
| Attribuutti | Arvo |
|---|---|
| Suction force (-600mbar) | 430 N |
| Lateral force | 310 N |
| Lateral force oily surface | 300 N |
| Volume | 59,9 cm³ |
| Workpiece radius min. (convex) | 135 mm |
| Hose inner diameter (recom.) d | 6 mm |
| Size | 100 |
| Suction cup material | Nitrile rubber NBR |
| Material hardness [Shore A] | 60 Shore A |
| Weight | 90,6 g |
| Number of folds | 0 |
| Product family | SAF |
CAD-tiedot
CAD-tiedot
Live CAD-malli helppokäyttöinen
Kun napsautat latauspainiketta, voit ladata CAD-mallin eri tiedostomuodoissa. Jos esikatselu ei näy oikein tällä sivulla, napsauta "Lataa uudelleen" -painiketta.
Dokumentointi
Dokumentointi