Schmalz

Bestelinformatie

Suction cup SAF, available in various diameters, is delivered with connection nipple vulcanized to elastomer part.

Probeer het later nog eens of neem contact op met uw plaatselijke contactpersoon.

SAF 100 NBR-60 M10-AG

Onderdeelnr.: 10.01.01.10726

Vlakke vacuümgrijper (rond) voor hoge dynamiek op gladde en geoliede oppervlakken

Industriesegmenten: Automotive | Metaal

Size100
Suction cup materialNitrile rubber NBR
Material hardness [Shore A]60 (Shore A)
Nipple materialSteel
ConnectionM10-AG
Productinformatie
Ontwerpgegevens
Design image
Attribuut Waarde
dn 4  mm
Dmax(S) 110  mm
Ds 103  mm
G1 M10-M
H 36  mm
LG1 12  mm
SW1 22  mm
Z (Stroke) 9,5  mm
Notitie: Toelaatbare maattoleranties voor elastomeeronderdelen volgens DIN ISO 3302-1 M3
Technische gegevens
Attribuut Waarde
Suction force (-600mbar) 430  N
Lateral force 310  N
Lateral force oily surface 300  N
Volume 59,9  cm³
Workpiece radius min. (convex) 135  mm
Hose inner diameter (recom.) d 6  mm
Size 100
Suction cup material Nitrile rubber NBR
Material hardness [Shore A] 60  Shore A
Weight 90,6  g
Number of folds 0
Product family SAF
Note: Suction force: The specified suction forces are theoretical values at a vacuum of -0.6 bar and with a dry, smooth and even workpiece surface - they do not include a safety factor Lateral force: The specified lateral forces are values measured at a vacuum of -0.6 bar with a dry or oily, smooth, flat workpiece surface. Depending on the workpiece surface and its quality, the actual values may deviate from these values Hose diameter: The recommended hose diameter refers to a hose length of approx. 2 m
CAD-gegevens

Live CAD-model gebruiksvriendelijk

Nadat je op de downloadknop hebt geklikt, kun je het CAD-model in verschillende bestandsformaten downloaden. Als het voorbeeld niet correct wordt weergegeven op deze pagina, klik dan op de knop "Reload".

Documentatie

Accessoires

Productaanbevelingen

Schmalz Companies

Select your Schmalz Company in one of the following regions:

Regions

Your region is not listed?

Schmalz maintains an international sales network with sales partners in over 80 countries. Please select a language for our international website.

De URL die u probeert te openen is niet in de juiste taal of landcontext.

Het winkelkanaal dat is gekoppeld aan uw account komt niet overeen met het kanaal van de gevraagde URL. Om prijzen te bekijken of een bestelling te plaatsen, schakelt u over naar uw gebruikersspecifieke kanaal.

0 producten succesvol toegevoegd aan winkelwagen

Naar winkelwagen