SUF 70 NBR-55 M10x1.25-IG N009
Parça no.: 10.01.01.13954
Düz vantuz (yuvarlak) f. pürüzsüz veya hafif pürüzlü yüzeylerin proses açısından güvenli taşınması
| Boyut | 70 |
| Vantuz malzemesi | Nitril kauçuk NBR |
| Malzeme sertliği [Shore A] | 55 (Shore A) |
Tasarım Verileri
Tasarım Verileri
| Öznitelik | Değer |
|---|---|
| Dk | 50 mm |
| Dmax(S) | 77,2 mm |
| Ds | 70 mm |
| H | 17,5 mm |
| Z (İnme) | 6 mm |
Teknik veri
Teknik veri
| Öznitelik | Değer |
|---|---|
| Emme kuvveti (-600mbar) | 198 N |
| Çekme kuvveti | 198 N |
| Cilt | 18 cm³ |
| İş parçası yarıçapı dak (dışbükey) | 100 mm |
| Boyut | 70 |
| Arayüz meme ucu ailesi | N009 |
| Vantuz malzemesi | Nitril kauçuk NBR |
| Malzeme sertliği [Shore A] | 55 Shore A |
| Ağırlık | 52 g |
| Ürün ailesi | SUF |
Dokümantasyon
Dokümantasyon