Schmalz

Probeer het later nog eens of neem contact op met uw plaatselijke contactpersoon.

SUF 70 NBR-55 M10x1.25-IG N009

Onderdeelnr.: 10.01.01.13954

Vlakke zuignap (rond) voor proces- veilige verwerking van gladde of licht ruwe oppervlaktes

Size70
Suction cup materialNitrile rubber NBR
Material hardness [Shore A]55 (Shore A)
Ontwerpgegevens
Attribuut Waarde
Dk 50  mm
Dmax(S) 77,2  mm
Ds 70  mm
H 17,5  mm
Z (Stroke) 6  mm
Technische gegevens
Attribuut Waarde
Suction force (-600mbar) 198  N
Pull-off force 198  N
Volume 18  cm³
Workpiece radius min. (convex) 100  mm
Size 70
Interface nipple family N009
Suction cup material Nitrile rubber NBR
Material hardness [Shore A] 55  Shore A
Weight 52  g
Product family SUF
Note: Suction force: The suction force values are theoretical values at -0.6 bar vacuum and a dry, smooth and even workpiece surface – they are specified without safety factors. Hose inner diameter: The recommended hose diameter refers to a hose length of approx. 2 m
Documentatie

Accessoires

Schmalz Companies

Select your Schmalz Company in one of the following regions:

Regions

Your region is not listed?

Schmalz maintains an international sales network with sales partners in over 80 countries. Please select a language for our international website.

De URL die u probeert te openen is niet in de juiste taal of landcontext.

Het winkelkanaal dat is gekoppeld aan uw account komt niet overeen met het kanaal van de gevraagde URL. Om prijzen te bekijken of een bestelling te plaatsen, schakelt u over naar uw gebruikersspecifieke kanaal.

0 producten succesvol toegevoegd aan winkelwagen

Naar winkelwagen