SUF 70 NBR-55 M10x1.25-IG N009
N° de artículo: 10.01.01.13954
Ventosa plana (redonda) para el manejo seguro de superficies lisas o ligeramente rugosas
| Tamaño | 70 |
| Material de ventosa | Caucho nitrílico NBR |
| Dureza del material [Shore A] | 55 (Shore A) |
Datos de diseño
Datos de diseño
| Atributo | Valor |
|---|---|
| Dk | 50 mm |
| Dmax(S) | 77,2 mm |
| Ds | 70 mm |
| H | 17,5 mm |
| Z (Recorrido) | 6 mm |
Datos técnicos
Datos técnicos
| Atributo | Valor |
|---|---|
| Fuerza de aspiración (-600 mbar) | 198 N |
| Fuerza de arranque | 198 N |
| Volumen | 18 cm³ |
| Radio de la pieza mín. (convexo) | 100 mm |
| Tamaño | 70 |
| Interfaz familia de boquilla | N009 |
| Material de ventosa | Caucho nitrílico NBR |
| Dureza del material [Shore A] | 55 Shore A |
| Peso | 52 g |
| Familia de productos | SUF |
Documentación
Documentación