SGF 200 HT1-60 G1/2-IG
Parça no.: 10.01.01.12893
Düz vantuz (yuvarlak) dinamik cam taşıma uygulamaları için
Endüstriler: Cam
| Boyut | 200 |
| Vantuz malzemesi | Yüksek sıcaklık malzemesi HT1 |
| Malzeme sertliği [Shore A] | 60 (Shore A) |
| Bağlantı | G1/2"-F |
Tasarım Verileri
Tasarım Verileri
| Öznitelik | Değer |
|---|---|
| d2 | 185 mm |
| d3 | 134 mm |
| Dmax(S) | 213 mm |
| Ds | 206 mm |
| G1 | G1/2"-F |
| G2 | G1/4"-F |
| H | 22 mm |
| L2 | 52,8 mm |
| LG1 | 14 mm |
| LG2 | 14 mm |
| Z (İnme) | 3,6 mm |
| Dmk | 58,3 mm |
| G4 | M6-F |
| LG4 | 10,5 mm |
Teknik veri
Teknik veri
| Öznitelik | Değer |
|---|---|
| Emme kuvveti (-600mbar) | 1.880 N |
| Emme kuvveti d2 | 1.610 N |
| Cilt | 144,07 cm³ |
| İş parçası yarıçapı dak (dışbükey) | 3.500 mm |
| Hortum çapı (tavsiye edilen) d | 12 mm |
| Boyut | 200 |
| Körük Sayısı | 0 |
| Vantuz malzemesi | Yüksek sıcaklık malzemesi HT1 |
| Malzeme sertliği [Shore A] | 60 Shore A |
| Ağırlık | 1.030 g |
| Ürün ailesi | SGF |
CAD verileri
CAD verileri
Canlı CAD-Model kullanımı kolay
İndir butonuna tıkladıktan sonra CAD modelini çeşitli dosya formatlarında indirebilirsiniz. Önizleme bu sayfada doğru görüntülenmiyorsa, lütfen "Yeniden Yükle" düğmesine tıklayın.
Dokümantasyon
Dokümantasyon