SGF 200 HT1-60 G1/2-IG
Číslo dílu.: 10.01.01.12893
Flat suction cup (round) for highly dynamic handling of glass
Odvětví: Glass
| Size | 200 |
| Suction cup material | High temperature material HT1 |
| Material hardness [Shore A] | 60 (Shore A) |
| Connection | G1/2"-F |
Údaje o konstrukci
Údaje o konstrukci
| Atribut | Wert |
|---|---|
| d2 | 185 mm |
| d3 | 134 mm |
| Dmax(S) | 213 mm |
| Ds | 206 mm |
| G1 | G1/2"-F |
| G2 | G1/4"-F |
| H | 22 mm |
| L2 | 52,8 mm |
| LG1 | 14 mm |
| LG2 | 14 mm |
| Z (Stroke) | 3,6 mm |
| Dmk | 58,3 mm |
| G4 | M6-F |
| LG4 | 10,5 mm |
Technické údaje
Technické údaje
| Atribut | Wert |
|---|---|
| Suction force (-600mbar) | 1 880 N |
| Suction force d2 | 1 610 N |
| Volume | 144,07 cm³ |
| Workpiece radius min. (convex) | 3 500 mm |
| Hose inner diameter (recom.) d | 12 mm |
| Size | 200 |
| Number of folds | 0 |
| Suction cup material | High temperature material HT1 |
| Material hardness [Shore A] | 60 Shore A |
| Weight | 1 030 g |
| Product family | SGF |
Data CAD
Data CAD
Snadné použití modelu CAD Live
Po kliknutí na tlačítko Stáhnout si můžete stáhnout model CAD v různých souborových formátech. Pokud se náhled na této stránce nezobrazuje správně, klikněte na tlačítko "Znovu načíst".
Dokumentace
Dokumentace