Schmalz

Sipariş Bilgileri

Vakum plakası SPU (sızdırmazlık halkası + destek plakası) monte edilmiş olarak teslim edilir. Montaj şunlardan oluşur:

  • DR-SPU tipi sızdırmazlık halkası - elastomer parça, çeşitli çaplarda mevcuttur
  • Alüminyum destek plakası, çeşitli dişlerle mevcuttur
  • İsteğe bağlı ürün ilavesi: dokunmatik valf, dik sızdırmazlık dudağı, soyma eki


Mevcut yedek parçalar: sızdırmazlık halkası DR-SPU, dokunmatik valf TV

Lütfen daha sonra tekrar deneyin veya yerel irtibat kişinizle iletişime geçin.

SPU 160 SI-60 G1/2-IG AE

Parça no.: 10.01.01.01156

Vakum plakası (yuvarlak), üniversal, pürüzsüz ve hafif pürüzlü için yüzeyler

Endüstriler: Ahşap | Genel | Metal

Boyut160
Vantuz malzemesiSilikon SI
Malzeme sertliği [Shore A]60 (Shore A)
BağlantıG1/2"-F
Ürün bilgileri
Tasarım Verileri
Design image
Öznitelik Değer
d 34  mm
d2 113  mm
d3 88  mm
Dmax(S) 170  mm
Ds 160  mm
G1 G1/2"-F
G2 G1/4"-F
H 25  mm
H1 26,5  mm
L2 36,5  mm
LG1 13,5  mm
LG2 15  mm
Z (İnme) 7  mm
Not: DIN ISO 3302-1 M3 uyarınca elastomer parçalar için kabul edilebilir boyut toleransları
Teknik veri
Öznitelik Değer
Emme kuvveti (-600mbar) 1.090  N
Emme kuvveti d2 600  N
Cilt 151  cm³
Hortum çapı (tavsiye edilen) d 12  mm
Boyut 160
Vantuz malzemesi Silikon SI
Malzeme sertliği [Shore A] 60  Shore A
Ağırlık 440  g
Körük Sayısı 0
Ürün ailesi SPU
Note: Suction force: The suction force values are theoretical values at -0.6 bar vacuum and a dry, smooth and even workpiece surface – they are specified without safety factors. Hose inner diameter: The recommended hose diameter refers to a hose length of approx. 2 m
CAD verileri

Canlı CAD-Model kullanımı kolay

İndir butonuna tıkladıktan sonra CAD modelini çeşitli dosya formatlarında indirebilirsiniz. Önizleme bu sayfada doğru görüntülenmiyorsa, lütfen "Yeniden Yükle" düğmesine tıklayın.
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
Schmalz maintains an international sales network with sales partners in over 80 countries. Please select a language for our international website.

Erişmeye çalıştığınız URL doğru dil veya ülke bağlamında değil.

Hesabınızla ilişkili mağaza kanalı, istenen URL'nin kanalıyla eşleşmiyor. Fiyatları görüntülemek veya sipariş vermek için lütfen kullanıcıya özel kanalınıza geçin.

0 ürünler sepete başarıyla eklendi

Alışveriş sepetine git