Schmalz

Lütfen daha sonra tekrar deneyin veya yerel irtibat kişinizle iletişime geçin.

SC 040-AR G1/8-IG MOD

Parça no.: 10.01.06.02496

Vantuz için bağlantı elemanı "SchmalzConnector"

Bağlantı türü040-AR
Uzunluk L120.8 (mm)
Montaj uzunluğu14 (mm)
Tasarım Verileri
Design image
ÖznitelikDeğer
dn3,6 mm
D10,3 mm
D28 mm
G1G1/8"-F
L14 mm
L120,8 mm
L24,8 mm
L32 mm
LG18 mm
SW114 mm
SW34 mm
Teknik veri
ÖznitelikDeğer
Bağlantı türü040-AR
Ağırlık6,6 g
CAD verileri

Canlı CAD-Model kullanımı kolay

İndir butonuna tıkladıktan sonra CAD modelini çeşitli dosya formatlarında indirebilirsiniz. Önizleme bu sayfada doğru görüntülenmiyorsa, lütfen "Yeniden Yükle" düğmesine tıklayın.

Dokümantasyon

Schmalz Companies

Select your Schmalz Company in one of the following regions:

Regions

Your region is not listed?

Schmalz maintains an international sales network with sales partners in over 80 countries. Please select a language for our international website.

Erişmeye çalıştığınız URL doğru dil veya ülke bağlamında değil.

Hesabınızla ilişkili mağaza kanalı, istenen URL'nin kanalıyla eşleşmiyor. Fiyatları görüntülemek veya sipariş vermek için lütfen kullanıcıya özel kanalınıza geçin.

0 ürünler sepete başarıyla eklendi

Alışveriş sepetine git