Schmalz

Probeer het later nog eens of neem contact op met uw plaatselijke contactpersoon.

SC 040-AR G1/8-IG MOD

Onderdeelnr.: 10.01.06.02496

Element van de verbinding voor vor Vacuümzuiggrijpers "SchmalzConnector"

Connection type040-AR
Length L120.8 (mm)
Fitting length14 (mm)
Ontwerpgegevens
Design image
AttribuutWaarde
dn3,6 mm
D10,3 mm
D28 mm
G1G1/8"-F
L14 mm
L120,8 mm
L24,8 mm
L32 mm
LG18 mm
SW114 mm
SW34 mm
Technische gegevens
AttribuutWaarde
Connection type040-AR
Weight6,6 g
CAD-gegevens

Live CAD-model gebruiksvriendelijk

Nadat je op de downloadknop hebt geklikt, kun je het CAD-model in verschillende bestandsformaten downloaden. Als het voorbeeld niet correct wordt weergegeven op deze pagina, klik dan op de knop "Reload".

Documentatie

Schmalz Companies

Select your Schmalz Company in one of the following regions:

Regions

Your region is not listed?

Schmalz maintains an international sales network with sales partners in over 80 countries. Please select a language for our international website.

De URL die u probeert te openen is niet in de juiste taal of landcontext.

Het winkelkanaal dat is gekoppeld aan uw account komt niet overeen met het kanaal van de gevraagde URL. Om prijzen te bekijken of een bestelling te plaatsen, schakelt u over naar uw gebruikersspecifieke kanaal.

0 producten succesvol toegevoegd aan winkelwagen

Naar winkelwagen