Schmalz

Yritä myöhemmin uudelleen tai ota yhteyttä paikalliseen yhteyshenkilöön.

SC 040-AR G1/8-IG MOD

Osanro: 10.01.06.02496

Connection element for suction cup "SchmalzConnector"

Connection type040-AR
Length L120.8 (mm)
Fitting length14 (mm)
Suunnitteludata
Design image
AttribuuttiArvo
dn3,6 mm
D10,3 mm
D28 mm
G1G1/8"-F
L14 mm
L120,8 mm
L24,8 mm
L32 mm
LG18 mm
SW114 mm
SW34 mm
Tekniset tiedot
AttribuuttiArvo
Connection type040-AR
Weight6,6 g
CAD-tiedot

Live CAD-malli helppokäyttöinen

Kun napsautat latauspainiketta, voit ladata CAD-mallin eri tiedostomuodoissa. Jos esikatselu ei näy oikein tällä sivulla, napsauta "Lataa uudelleen" -painiketta.

Dokumentointi

Schmalz Companies

Select your Schmalz Company in one of the following regions:

Regions

Your region is not listed?

Schmalz maintains an international sales network with sales partners in over 80 countries. Please select a language for our international website.

URL-osoite, jota yrität käyttää, ei ole oikeassa kieli- tai maakontekstissa.

Tiliin liittyvä myymälän kanava ei vastaa pyydetyn URL-osoitteen kanavaa. Jos haluat tarkastella hintoja tai tehdä tilauksen, vaihda käyttäjäkohtaiseen kanavaan.

0 tuotteet lisätty onnistuneesti ostoskoriin

Mene ostoskoriin