Schmalz

Poskusite pozneje ali se obrnite na lokalno kontaktno osebo.

SC 040-AR G1/8-IG MOD

Part no.: 10.01.06.02496

Connection element for suction cup "SchmalzConnector"

Connection type040-AR
Length L120.8 (mm)
Fitting length14 (mm)
Design Data
Design image
AttributeValue
dn3,6 mm
D10,3 mm
D28 mm
G1G1/8"-F
L14 mm
L120,8 mm
L24,8 mm
L32 mm
LG18 mm
SW114 mm
SW34 mm
Technical Data
AttributeValue
Connection type040-AR
Weight6,6 g
Podatki CAD

Enostavna uporaba CAD-modela v živo

Po kliku na gumb za prenos lahko prenesete model CAD v različnih datotečnih formatih. Če se predogled na tej strani ne prikaže pravilno, kliknite na gumb "Ponovno naloži".
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
Kanal trgovine, povezan z vašim računom, se ne ujema s kanalom zahtevanega URL-ja. Če si želite ogledati cene ali oddati naročilo, preklopite na kanal, ki je značilen za vašega uporabnika.

0 izdelki uspešno dodani v košarico

Pojdi v nakupovalno košarico