SAOB 140x70 NBR-60 G1/4-IG MOD
Parça no.: 10.01.06.04901
Körüklü vantuz (oval) için kavisli, yağlı yüzeylerde yüksek dinamik yüzeyli iş parçaları
Endüstriler: Metal | Otomotiv
| Vantuz malzemesi | Nitril kauçuk NBR |
| Malzeme sertliği [Shore A] | 60 (Shore A) |
| Bağlantı | G1/4-IG |
| Körük Sayısı | 1.5 |
Tasarım Verileri
Tasarım Verileri
| Öznitelik | Değer |
|---|---|
| B1 | 67 mm |
| Bmax(S) | 75 mm |
| Bs | 70,1 mm |
| dn | 4 mm |
| G1 | G1/4"-F |
| H | 45,9 mm |
| L1 | 126 mm |
| LG1 | 11 mm |
| Lmaks.(S) | 146 mm |
| Ls | 141,1 mm |
| SW1 | 22 mm |
| Z (İnme) | 16,5 mm |
Teknik veri
Teknik veri
| Öznitelik | Değer |
|---|---|
| Emme kuvveti (-600mbar) | 165 N |
| Çekme kuvveti | 355,2 N |
| Yanal kuvvet | 472,7 N |
| Yanal kuvvet yağlı yüzey | 245,6 N |
| Cilt | 106 cm³ |
| İş parçası yarıçapı dak (dışbükey) | 70 mm |
| Hortum çapı (tavsiye edilen) d | 6 mm |
| Vantuz malzemesi | Nitril kauçuk NBR |
| Malzeme sertliği [Shore A] | 60 Shore A |
| Körük Sayısı | 1,5 |
| Ağırlık | 173 g |
| Ürün ailesi | SAOB |
Dokümantasyon
Dokümantasyon