SAOB 140x70 NBR-60 G1/4-IG MOD
Numero articolo: 10.01.06.04901
Ventosa a soffietto (ovale) per massima dinamica su superfici arcuate e oliate
Industrie: Automobilistico | Metallo
| Materiale della ventosa | Caucciù al nitrile NBR |
| Durezza del materiale [Shore A] | 60 (Shore A) |
| Connessione | G1/4-IG |
| Numero di pieghe | 1.5 |
Dati di costruzione
Dati di costruzione
| Attributo | Valore |
|---|---|
| B1 | 67 mm |
| Bmax(S) | 75 mm |
| Bs | 70.1 mm |
| dn | 4 mm |
| G1 | G1/4"-IG |
| H | 45.9 mm |
| L1 | 126 mm |
| LG1 | 11 mm |
| Lmax.(S) | 146 mm |
| Ls | 141.1 mm |
| SW1 | 22 mm |
| Z (freccia elastica) | 16.5 mm |
Dati tecnici
Dati tecnici
| Attributo | Valore |
|---|---|
| Forza di presa (-600 mbar) | 165 N |
| Forza di strappo | 355.2 N |
| Forza laterale | 472.7 N |
| Forza laterale superficie oleosa | 245.6 N |
| Volume | 106 cm³ |
| Raggio pezzo min. (convesso) | 70 mm |
| Diametro interno del tubo (raccomandato) d | 6 mm |
| Materiale della ventosa | Caucciù al nitrile NBR |
| Durezza del materiale [Shore A] | 60 Shore A |
| Numero di pieghe | 1.5 |
| Peso | 173 g |
| Famiglia di prodotti | SAOB |
Documentazione
Documentazione