Schmalz

Instrucciones de pedido

La ventosa SAOB disponible en diversos diámetros se suministra con boquilla de conexión vulcanizada en la pieza elastomérica.

Vuelva a intentarlo más tarde o póngase en contacto con su persona de contacto local.

SAOB 140x70 NBR-60 G1/4-IG MOD

N° de artículo: 10.01.06.04901

Ventosa de fuelle (ovalada) para la mayor dinámica en superficies abombadas y aceitosas

Industrias: Automóvil | Metal

Material de ventosaCaucho nitrílico NBR
Dureza del material [Shore A]60 (Shore A)
ConexiónG1/4-IG
Número de pliegues1.5
Información sobre el producto
Datos de diseño
Design image
Atributo Valor
B1 67  mm
Bmax(S) 75  mm
Bs 70,1  mm
dn 4  mm
G1 G1/4"-HE
H 45,9  mm
L1 126  mm
LG1 11  mm
Lmáx.(S) 146  mm
Ls 141,1  mm
SW1 22  mm
Z (Recorrido) 16,5  mm
Nota: Tolerancias dimensionales permitidas para las piezas de elastómero según DIN ISO 3302-1 M3
Datos técnicos
Atributo Valor
Fuerza de aspiración (-600 mbar) 165  N
Fuerza de arranque 355,2  N
Fuerza lateral 472,7  N
Fuerza lateral superficie aceitosa 245,6  N
Volumen 106  cm³
Radio de la pieza mín. (convexo) 70  mm
Diámetro interior del tubo flexible (recomendado) d 6  mm
Material de ventosa Caucho nitrílico NBR
Dureza del material [Shore A] 60  Shore A
Número de pliegues 1,5
Peso 173  g
Familia de productos SAOB
Nota: Fuerza de aspiración: Las fuerzas de aspiración indicadas son valores teóricos con un vacío de -0,6 bar y una superficie de la pieza seca, lisa y plana - no incluyen factor de seguridad Fuerza lateral: Las fuerzas laterales indicadas son valores medidos con un vacío de -0,6 bar y una superficie de la pieza seca o aceitosa, lisa y plana. Dependiendo de la superficie de la pieza y de su calidad, los valores reales pueden desviarse de estos valores Diámetro del tubo flexible: El diámetro del tubo flexible recomendado se refiere a una longitud de tubo flexible de 2 m aprox.
Documentación

Accesorios

Recomendaciones de productos

Schmalz Companies

Select your Schmalz Company in one of the following regions:

Regions

Your region is not listed?

Schmalz maintains an international sales network with sales partners in over 80 countries. Please select a language for our international website.

La URL a la que intenta acceder no está en el idioma o contexto de país correctos.

El canal de la tienda asociado a su cuenta no coincide con el canal de la URL solicitada. Para ver los precios o realizar un pedido, por favor, cambie a su canal específico de usuario.

0 productos añadidos correctamente a la cesta de la compra

Ir a la cesta