FG 30 VU1-72 N013
Parça no.: 10.01.06.00173
Körüklü vantuz (yuvarlak)
| Boyut | 30 |
| Vantuz malzemesi | Vulkollan VU1 |
| Malzeme sertliği [Shore A] | 72 (Shore A) |
| Körük Sayısı | 2.5 |
Tasarım Verileri
Tasarım Verileri
| Öznitelik | Değer |
|---|---|
| D1 | 30 mm |
| Dk | 18 mm |
| Dmax(S) | 31,5 mm |
| Ds | 29 mm |
| d | 8 mm |
| d1 | 15 mm |
| d2 | 15 mm |
| H | 40 mm |
| H2 | 12 mm |
| H3 | 16 mm |
| Z (İnme) | 15 mm |
Teknik veri
Teknik veri
| Öznitelik | Değer |
|---|---|
| Boyut | 30 |
| Emme kuvveti (-600mbar) | 13,5 N |
| Malzeme sertliği [Shore A] | 72 Shore A |
| Çekme kuvveti | 32 N |
| Cilt | 10,1 cm³ |
| İş parçası yarıçapı dak (dışbükey) | 15 mm |
| Vantuz malzemesi | Vulkollan VU1 |
| Ağırlık | 8,6 g |
| Körük Sayısı | 2,5 |
| Meme ucu ailesi | N 013 |
| Ürün ailesi | FG |
CAD verileri
CAD verileri
Canlı CAD-Model kullanımı kolay
İndir butonuna tıkladıktan sonra CAD modelini çeşitli dosya formatlarında indirebilirsiniz. Önizleme bu sayfada doğru görüntülenmiyorsa, lütfen "Yeniden Yükle" düğmesine tıklayın.
Dokümantasyon
Dokümantasyon