FG 30 VU1-72 N013
Číslo dílu.: 10.01.06.00173
Bellows suction cup (round) for very uneven workpieces
| Size | 30 |
| Suction cup material | Vulkollan VU1 |
| Material hardness [Shore A] | 72 (Shore A) |
| Number of folds | 2.5 |
Údaje o konstrukci
Údaje o konstrukci
| Atribut | Wert |
|---|---|
| D1 | 30 mm |
| Dk | 18 mm |
| Dmax(S) | 31,5 mm |
| Ds | 29 mm |
| d | 8 mm |
| d1 | 15 mm |
| d2 | 15 mm |
| H | 40 mm |
| H2 | 12 mm |
| H3 | 16 mm |
| Z (Stroke) | 15 mm |
Technické údaje
Technické údaje
| Atribut | Wert |
|---|---|
| Size | 30 |
| Suction force (-600mbar) | 13,5 N |
| Material hardness [Shore A] | 72 Shore A |
| Pull-off force | 32 N |
| Volume | 10,1 cm³ |
| Workpiece radius min. (convex) | 15 mm |
| Suction cup material | Vulkollan VU1 |
| Weight | 8,6 g |
| Number of folds | 2,5 |
| Nipple family | N 013 |
| Product family | FG |
Data CAD
Data CAD
Snadné použití modelu CAD Live
Po kliknutí na tlačítko Stáhnout si můžete stáhnout model CAD v různých souborových formátech. Pokud se náhled na této stránce nezobrazuje správně, klikněte na tlačítko "Znovu načíst".
Dokumentace
Dokumentace