FG 30 VU1-72 N013
Część nr.: 10.01.06.00173
Balgsauger (okrągła) z 2,5 Falten
| Size | 30 |
| Suction cup material | Vulkollan VU1 |
| Material hardness [Shore A] | 72 (Shore A) |
| Number of folds | 2.5 |
Dane projektowe
Dane projektowe
| Atrybut | Wartość |
|---|---|
| D1 | 30 mm |
| Dk | 18 mm |
| Dmax(S) | 31,5 mm |
| Ds | 29 mm |
| d | 8 mm |
| d1 | 15 mm |
| d2 | 15 mm |
| H | 40 mm |
| H2 | 12 mm |
| H3 | 16 mm |
| Z (Stroke) | 15 mm |
Dane techniczne
Dane techniczne
| Atrybut | Wartość |
|---|---|
| Size | 30 |
| Suction force (-600mbar) | 13,5 N |
| Material hardness [Shore A] | 72 Shore A |
| Pull-off force | 32 N |
| Volume | 10,1 cm³ |
| Workpiece radius min. (convex) | 15 mm |
| Suction cup material | Vulkollan VU1 |
| Weight | 8,6 g |
| Number of folds | 2,5 |
| Nipple family | N 013 |
| Product family | FG |
Dane CAD
Dane CAD
Łatwy w użyciu model CAD na żywo
Po kliknięciu przycisku pobierania można pobrać model CAD w różnych formatach plików. Jeśli podgląd nie jest wyświetlany poprawnie na tej stronie, kliknij przycisk "Przeładuj".
Dokumentacja
Dokumentacja