FG 30 VU1-72 N013
부품 번호.: 10.01.06.00173
Bellows suction cup (round) for very uneven workpieces
| Size | 30 |
| Suction cup material | Vulkollan VU1 |
| Material hardness [Shore A] | 72 (Shore A) |
| Number of folds | 2.5 |
디자인 데이터
디자인 데이터
| 속성 | 값 |
|---|---|
| D1 | 30 mm |
| Dk | 18 mm |
| Dmax(S) | 31.5 mm |
| Ds | 29 mm |
| d | 8 mm |
| d1 | 15 mm |
| d2 | 15 mm |
| H | 40 mm |
| H2 | 12 mm |
| H3 | 16 mm |
| Z (Stroke) | 15 mm |
기술 데이터
기술 데이터
| 속성 | 값 |
|---|---|
| Size | 30 |
| Suction force (-600mbar) | 13.5 N |
| Material hardness [Shore A] | 72 Shore A |
| Pull-off force | 32 N |
| Volume | 10.1 cm³ |
| Workpiece radius min. (convex) | 15 mm |
| Suction cup material | Vulkollan VU1 |
| Weight | 8.6 g |
| Number of folds | 2.5 |
| Nipple family | N 013 |
| Product family | FG |
CAD 데이터
CAD 데이터
사용하기 쉬운 라이브 CAD 모델
다운로드 버튼을 클릭하면 다양한 파일 형식으로 CAD 모델을 다운로드할 수 있습니다. 이 페이지에서 미리보기가 제대로 표시되지 않으면 '다시 로드' 버튼을 클릭하세요.
관련 문서
관련 문서