SABT 80 NBR-60
Parça no.: 10.01.06.01879
Körüklü vantuz (yuvarlak) 1,5 körük ile
| Boyut | 80 |
| Vantuz malzemesi | Nitril kauçuk NBR |
| Malzeme sertliği [Shore A] | 60 (Shore A) |
| Körük Sayısı | 1.5 |
Tasarım Verileri
Tasarım Verileri
| Öznitelik | Değer |
|---|---|
| d | 19 mm |
| D1 | 86 mm |
| Dk | 40 mm |
| Dmax(S) | 86 mm |
| Ds | 83 mm |
| H | 39 mm |
| Z (İnme) | 14,3 mm |
Teknik veri
Teknik veri
| Öznitelik | Değer |
|---|---|
| Boyut | 80 |
| Vantuz malzemesi | Nitril kauçuk NBR |
| Körük Sayısı | 1,5 |
| Ağırlık | 47,5 g |
| Ürün ailesi | SABT |
CAD verileri
CAD verileri
Canlı CAD-Model kullanımı kolay
İndir butonuna tıkladıktan sonra CAD modelini çeşitli dosya formatlarında indirebilirsiniz. Önizleme bu sayfada doğru görüntülenmiyorsa, lütfen "Yeniden Yükle" düğmesine tıklayın.
Dokümantasyon
Dokümantasyon