SABT 80 NBR-60
Číslo dílu.: 10.01.06.01879
Bellows suction cup (round) with 1.5 bellows
| Size | 80 |
| Suction cup material | Nitrile rubber NBR |
| Material hardness [Shore A] | 60 (Shore A) |
| Number of folds | 1.5 |
Údaje o konstrukci
Údaje o konstrukci
| Atribut | Wert |
|---|---|
| d | 19 mm |
| D1 | 86 mm |
| Dk | 40 mm |
| Dmax(S) | 86 mm |
| Ds | 83 mm |
| H | 39 mm |
| Z (Stroke) | 14,3 mm |
Technické údaje
Technické údaje
| Atribut | Wert |
|---|---|
| Size | 80 |
| Suction cup material | Nitrile rubber NBR |
| Number of folds | 1,5 |
| Weight | 47,5 g |
| Product family | SABT |
Data CAD
Data CAD
Snadné použití modelu CAD Live
Po kliknutí na tlačítko Stáhnout si můžete stáhnout model CAD v různých souborových formátech. Pokud se náhled na této stránce nezobrazuje správně, klikněte na tlačítko "Znovu načíst".
Dokumentace
Dokumentace