SABT 80 NBR-60
부품 번호.: 10.01.06.01879
Bellows suction cup (round) with 1.5 bellows
| Size | 80 |
| Suction cup material | Nitrile rubber NBR |
| Material hardness [Shore A] | 60 (Shore A) |
| Number of folds | 1.5 |
디자인 데이터
디자인 데이터
| 속성 | 값 |
|---|---|
| d | 19 mm |
| D1 | 86 mm |
| Dk | 40 mm |
| Dmax(S) | 86 mm |
| Ds | 83 mm |
| H | 39 mm |
| Z (Stroke) | 14.3 mm |
기술 데이터
기술 데이터
| 속성 | 값 |
|---|---|
| Size | 80 |
| Suction cup material | Nitrile rubber NBR |
| Number of folds | 1.5 |
| Weight | 47.5 g |
| Product family | SABT |
CAD 데이터
CAD 데이터
사용하기 쉬운 라이브 CAD 모델
다운로드 버튼을 클릭하면 다양한 파일 형식으로 CAD 모델을 다운로드할 수 있습니다. 이 페이지에서 미리보기가 제대로 표시되지 않으면 '다시 로드' 버튼을 클릭하세요.
관련 문서
관련 문서