SABT 80 NBR-60
Część nr.: 10.01.06.01879
Bellows suction pad (round) with 1.5 bellows
| Size | 80 |
| Suction cup material | Nitrile rubber NBR |
| Material hardness [Shore A] | 60 (Shore A) |
| Number of folds | 1.5 |
Dane projektowe
Dane projektowe
| Atrybut | Wartość |
|---|---|
| d | 19 mm |
| D1 | 86 mm |
| Dk | 40 mm |
| Dmax(S) | 86 mm |
| Ds | 83 mm |
| H | 39 mm |
| Z (Stroke) | 14,3 mm |
Dane techniczne
Dane techniczne
| Atrybut | Wartość |
|---|---|
| Size | 80 |
| Suction cup material | Nitrile rubber NBR |
| Number of folds | 1,5 |
| Weight | 47,5 g |
| Product family | SABT |
Dane CAD
Dane CAD
Łatwy w użyciu model CAD na żywo
Po kliknięciu przycisku pobierania można pobrać model CAD w różnych formatach plików. Jeśli podgląd nie jest wyświetlany poprawnie na tej stronie, kliknij przycisk "Przeładuj".
Dokumentacja
Dokumentacja