FGA 78 NK-45 N019 DR
Parça no.: 10.01.06.02977
Körüklü vantuz (yuvarlak) Düzgün olmayan yüzeyler için optimum adaptasyon
| Boyut | 78 |
| Vantuz malzemesi | Doğal Kauçuk NK |
| Malzeme sertliği [Shore A] | 45 (Shore A) |
| Körük Sayısı | 1.5 |
Tasarım Verileri
Tasarım Verileri
| Öznitelik | Değer |
|---|---|
| d | 11,8 mm |
| d2 | 54 mm |
| D1 | 83 mm |
| Dk | 24,7 mm |
| Dmax(S) | 86 mm |
| Ds | 62 mm |
| H | 48,5 mm |
| H2 | 19,7 mm |
| H3 | 31,4 mm |
| Z (İnme) | 16 mm |
Teknik veri
Teknik veri
| Öznitelik | Değer |
|---|---|
| Emme kuvveti (-600mbar) | 137,4 N |
| Çekme kuvveti | 218 N |
| Cilt | 79,42 cm³ |
| İş parçası yarıçapı dak (dışbükey) | 70 mm |
| Boyut | 78 |
| Meme ucu ailesi | N 019 |
| Körük Sayısı | 1,5 |
| Vantuz malzemesi | Doğal Kauçuk NK |
| Malzeme sertliği [Shore A] | 45 Shore A |
| Ağırlık | 48 g |
| Ürün ailesi | FGA |
CAD verileri
CAD verileri
Canlı CAD-Model kullanımı kolay
İndir butonuna tıkladıktan sonra CAD modelini çeşitli dosya formatlarında indirebilirsiniz. Önizleme bu sayfada doğru görüntülenmiyorsa, lütfen "Yeniden Yükle" düğmesine tıklayın.
Dokümantasyon
Dokümantasyon