FGA 78 NK-45 N019 DR
Część nr.: 10.01.06.02977
Bellows suction cup (round) with optimal adaptation to uneven surfaces
| Size | 78 |
| Suction cup material | Natural rubber NK |
| Material hardness [Shore A] | 45 (Shore A) |
| Number of folds | 1.5 |
Dane projektowe
Dane projektowe
| Atrybut | Wartość |
|---|---|
| d | 11,8 mm |
| d2 | 54 mm |
| D1 | 83 mm |
| Dk | 24,7 mm |
| Dmax(S) | 86 mm |
| Ds | 62 mm |
| H | 48,5 mm |
| H2 | 19,7 mm |
| H3 | 31,4 mm |
| Z (Stroke) | 16 mm |
Dane techniczne
Dane techniczne
| Atrybut | Wartość |
|---|---|
| Suction force (-600mbar) | 137,4 N |
| Pull-off force | 218 N |
| Volume | 79,42 cm³ |
| Workpiece radius min. (convex) | 70 mm |
| Size | 78 |
| Nipple family | N 019 |
| Number of folds | 1,5 |
| Suction cup material | Natural rubber NK |
| Material hardness [Shore A] | 45 Shore A |
| Weight | 48 g |
| Product family | FGA |
Dane CAD
Dane CAD
Łatwy w użyciu model CAD na żywo
Po kliknięciu przycisku pobierania można pobrać model CAD w różnych formatach plików. Jeśli podgląd nie jest wyświetlany poprawnie na tej stronie, kliknij przycisk "Przeładuj".
Dokumentacja
Dokumentacja