FGA 78 NK-45 N019 DR
Numero articolo: 10.01.06.02977
Aspiratore a soffietto (tondo) con adattamento ottimale a superfici non piane
| Misura | 78 |
| Materiale della ventosa | Caucciù naturale NK |
| Durezza del materiale [Shore A] | 45 (Shore A) |
| Numero di pieghe | 1.5 |
Dati di costruzione
Dati di costruzione
| Attributo | Valore |
|---|---|
| d | 11,8 mm |
| d2 | 54 mm |
| D1 | 83 mm |
| Dk | 24,7 mm |
| Dmax(S) | 86 mm |
| Ds | 62 mm |
| H | 48,5 mm |
| H2 | 19,7 mm |
| H3 | 31,4 mm |
| Z (freccia elastica) | 16 mm |
Dati tecnici
Dati tecnici
| Attributo | Valore |
|---|---|
| Forza di presa (-600 mbar) | 137,4 N |
| Forza di strappo | 218 N |
| Volume | 79,42 cm³ |
| Raggio pezzo min. (convesso) | 70 mm |
| Misura | 78 |
| Famiglia di nippli | N 019 |
| Numero di pieghe | 1,5 |
| Materiale della ventosa | Caucciù naturale NK |
| Durezza del materiale [Shore A] | 45 Shore A |
| Peso | 48 g |
| Famiglia di prodotti | FGA |
Dati CAD
Dati CAD
Modello CAD dal vivo facile da usare
Facendo clic sul pulsante di download, è possibile scaricare il modello CAD in vari formati di file. Se l'anteprima non viene visualizzata correttamente in questa pagina, fare clic sul pulsante "Ricarica".
Documentazione
Documentazione