FGA 78 NK-45 N019 DR
Onderdeelnr.: 10.01.06.02977
Balgzuiger (rond) met optimale aanpassing aan oneffen oppervlakken
| Size | 78 |
| Suction cup material | Natural rubber NK |
| Material hardness [Shore A] | 45 (Shore A) |
| Number of folds | 1.5 |
Ontwerpgegevens
Ontwerpgegevens
| Attribuut | Waarde |
|---|---|
| d | 11,8 mm |
| d2 | 54 mm |
| D1 | 83 mm |
| Dk | 24,7 mm |
| Dmax(S) | 86 mm |
| Ds | 62 mm |
| H | 48,5 mm |
| H2 | 19,7 mm |
| H3 | 31,4 mm |
| Z (Stroke) | 16 mm |
Technische gegevens
Technische gegevens
| Attribuut | Waarde |
|---|---|
| Suction force (-600mbar) | 137,4 N |
| Pull-off force | 218 N |
| Volume | 79,42 cm³ |
| Workpiece radius min. (convex) | 70 mm |
| Size | 78 |
| Nipple family | N 019 |
| Number of folds | 1,5 |
| Suction cup material | Natural rubber NK |
| Material hardness [Shore A] | 45 Shore A |
| Weight | 48 g |
| Product family | FGA |
CAD-gegevens
CAD-gegevens
Live CAD-model gebruiksvriendelijk
Nadat je op de downloadknop hebt geklikt, kun je het CAD-model in verschillende bestandsformaten downloaden. Als het voorbeeld niet correct wordt weergegeven op deze pagina, klik dan op de knop "Reload".
Documentatie
Documentatie