SA-NIP N043 G1/4-AG DN500
Parça no.: 10.01.06.03371
Vantuz bağlantı nipeli
| Meme ucu ailesi | N 043 |
| Diş G1 | G1/4-AG |
| Uzunluk L1 | 22 (mm) |
| Montaj uzunluğu | 6 (mm) |
| Nominal çap dn | 5 (mm) |
| Malzeme | Alüminyum |
Tasarım Verileri
Tasarım Verileri
| Öznitelik | Değer |
|---|---|
| G1 | G1/4-AG |
| L1 | 22 mm |
| Montaj uzunluğu | 6 mm |
| dn | 5 mm |
| G1 | G1/4"-M |
| L | 6 mm |
| L2 | 6 mm |
| L3 | 1 mm |
| D2 | 10 mm |
| D | 11 mm |
| SW1 | 19 mm |
| LG1 | 9 mm |
Teknik veri
Teknik veri
| Öznitelik | Değer |
|---|---|
| Meme ucu ailesi | N 043 |
| Malzeme | Alüminyum |
CAD verileri
CAD verileri
Canlı CAD-Model kullanımı kolay
İndir butonuna tıkladıktan sonra CAD modelini çeşitli dosya formatlarında indirebilirsiniz. Önizleme bu sayfada doğru görüntülenmiyorsa, lütfen "Yeniden Yükle" düğmesine tıklayın.
Dokümantasyon
Dokümantasyon