SA-NIP N043 G1/4-AG DN500
Część nr.: 10.01.06.03371
Suction cup connection nipple
| Nipple family | N 043 |
| Thread G1 | G1/4-AG |
| Length L1 | 22 (mm) |
| Fitting length | 6 (mm) |
| Nominal diameter dn | 5 (mm) |
| Material | Aluminum |
Dane projektowe
Dane projektowe
| Atrybut | Wartość |
|---|---|
| G1 | G1/4-AG |
| L1 | 22 mm |
| Fitting length | 6 mm |
| dn | 5 mm |
| G1 | G1/4"-M |
| L | 6 mm |
| L2 | 6 mm |
| L3 | 1 mm |
| D2 | 10 mm |
| D | 11 mm |
| SW1 | 19 mm |
| LG1 | 9 mm |
Dane techniczne
Dane techniczne
| Atrybut | Wartość |
|---|---|
| Nipple family | N 043 |
| Material | Aluminum |
Dane CAD
Dane CAD
Łatwy w użyciu model CAD na żywo
Po kliknięciu przycisku pobierania można pobrać model CAD w różnych formatach plików. Jeśli podgląd nie jest wyświetlany poprawnie na tej stronie, kliknij przycisk "Przeładuj".
Dokumentacja
Dokumentacja