SA-NIP N043 G1/4-AG DN500
Réf. article: 10.01.06.03371
Insert de raccordement de ventouse
| Famille d'insert | N 043 |
| Filetage G1 | G1/4-AG |
| Longueur L1 | 22 (mm) |
| Longueur d'adaptation | 6 (mm) |
| Diamètre nominal dn | 5 (mm) |
| Matière | Aluminium |
Données de construction
Données de construction
| Attribut | Valeur |
|---|---|
| G1 | G1/4-AG |
| L1 | 22 mm |
| Longueur d'adaptation | 6 mm |
| dn | 5 mm |
| G1 | G1/4"-M |
| L | 6 mm |
| L2 | 6 mm |
| L3 | 1 mm |
| D2 | 10 mm |
| D | 11 mm |
| SW1 | 19 mm |
| LG1 | 9 mm |
Données techniques
Données techniques
| Attribut | Valeur |
|---|---|
| Famille d'insert | N 043 |
| Matière | Aluminium |
Données CAO
Données CAO
Modèle CAO en direct facile à utiliser
Après avoir cliqué sur le bouton de téléchargement, vous pouvez télécharger le modèle CAO dans différents formats de fichiers. Si l'aperçu ne s'affiche pas correctement sur cette page, veuillez cliquer sur le bouton "Recharger".
Documentation
Documentation