SA-NIP N043 G1/4-AG DN500
Numero articolo: 10.01.06.03371
Nipplo di collegamento ventosa
| Famiglia di nippli | N 043 |
| Filettatura G1 | G1/4-AG |
| Lunghezza L1 | 22 (mm) |
| Lunghezza di montaggio | 6 (mm) |
| Diametro nominale dn | 5 (mm) |
| Materiale | Alluminio |
Dati di costruzione
Dati di costruzione
| Attributo | Valore |
|---|---|
| G1 | G1/4-AG |
| L1 | 22 mm |
| Lunghezza di montaggio | 6 mm |
| dn | 5 mm |
| G1 | G1/4"-AG |
| L | 6 mm |
| L2 | 6 mm |
| L3 | 1 mm |
| D2 | 10 mm |
| D | 11 mm |
| SW1 | 19 mm |
| LG1 | 9 mm |
Dati tecnici
Dati tecnici
| Attributo | Valore |
|---|---|
| Famiglia di nippli | N 043 |
| Materiale | Alluminio |
Dati CAD
Dati CAD
Modello CAD dal vivo facile da usare
Facendo clic sul pulsante di download, è possibile scaricare il modello CAD in vari formati di file. Se l'anteprima non viene visualizzata correttamente in questa pagina, fare clic sul pulsante "Ricarica".
Documentazione
Documentazione