Schmalz

Sipariş Bilgileri

Vantuz FSG (elastomer parça + bağlantı nipeli) demonte olarak teslim edilir (32 mm çapından itibaren monte edilir). Teslimat aşağıdakilerden oluşur:

  • FG tipi vantuz - elastomer parça, çeşitli çaplarda ve malzemelerde mevcuttur
  • SA-NIP tipi bağlantı nipeli - çeşitli dişlerle mevcuttur

Mevcut yedek parçalar: vantuz FG, bağlantı nipeli SA-NIP

Lütfen daha sonra tekrar deneyin veya yerel irtibat kişinizle iletişime geçin.

FSG 52 NK-45 G1/4-AG

Parça no.: 10.01.06.02385

Körüklü vantuz (yuvarlak)

Endüstriler: Ahşap

Boyut52
Vantuz malzemesiDoğal Kauçuk NK
Malzeme sertliği [Shore A]45 (Shore A)
BağlantıG1/4"-M
Körük Sayısı2.5
Ürün ailesiFSG
Ürün bilgileri
Tasarım Verileri
Design image
Öznitelik Değer
d2 24,6  mm
dn 4,4  mm
Dmax(S) 55  mm
Ds 52,5  mm
G1 G1/4"-M
H 52,7  mm
LG1 11  mm
SW1 17  mm
Z (İnme) 25  mm
Not: DIN ISO 3302-1 M3 uyarınca elastomer parçalar için kabul edilebilir boyut toleransları
Teknik veri
Öznitelik Değer
Vantuz malzemesi Doğal Kauçuk NK
Malzeme sertliği [Shore A] 45  Shore A
Boyut 52
Körük Sayısı 2,5
Bağlantı G1/4-AG
İş parçası yarıçapı dak (dışbükey) 75  mm
Cilt 35  cm³
Emme kuvveti (-600mbar) 28,52  N
Çekme kuvveti 96  N
Hortum çapı (tavsiye edilen) d 6  mm
Ağırlık 32,3  g
Ürün ailesi FSG
Note: Suction force: The specified suction forces are theoretical values at a vacuum of -0.6 bar and with a dry, smooth and even workpiece surface - they do not include a safety factor Pull-off force: The pull-off force of the versions made of natural rubber is reduced by about 40% Hose diameter: The recommended hose diameter refers to a hose length of approx. 2 m
CAD verileri

Canlı CAD-Model kullanımı kolay

İndir butonuna tıkladıktan sonra CAD modelini çeşitli dosya formatlarında indirebilirsiniz. Önizleme bu sayfada doğru görüntülenmiyorsa, lütfen "Yeniden Yükle" düğmesine tıklayın.
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
Schmalz maintains an international sales network with sales partners in over 80 countries. Please select a language for our international website.

Erişmeye çalıştığınız URL doğru dil veya ülke bağlamında değil.

Hesabınızla ilişkili mağaza kanalı, istenen URL'nin kanalıyla eşleşmiyor. Fiyatları görüntülemek veya sipariş vermek için lütfen kullanıcıya özel kanalınıza geçin.

0 ürünler sepete başarıyla eklendi

Alışveriş sepetine git