FSG 52 NK-45 G1/4-AG
Osanro: 10.01.06.02385
Bellows suction cup (round) for very uneven workpieces
Toimialat: Puu
| Size | 52 |
| Suction cup material | Natural rubber NK |
| Material hardness [Shore A] | 45 (Shore A) |
| Connection | G1/4"-M |
| Number of folds | 2.5 |
| Product family | FSG |
Suunnitteludata
Suunnitteludata
| Attribuutti | Arvo |
|---|---|
| d2 | 24,6 mm |
| dn | 4,4 mm |
| Dmax(S) | 55 mm |
| Ds | 52,5 mm |
| G1 | G1/4"-M |
| H | 52,7 mm |
| LG1 | 11 mm |
| SW1 | 17 mm |
| Z (Stroke) | 25 mm |
Tekniset tiedot
Tekniset tiedot
| Attribuutti | Arvo |
|---|---|
| Suction cup material | Natural rubber NK |
| Material hardness [Shore A] | 45 Shore A |
| Size | 52 |
| Number of folds | 2,5 |
| Connection | G1/4-AG |
| Workpiece radius min. (convex) | 75 mm |
| Volume | 35 cm³ |
| Suction force (-600mbar) | 28,52 N |
| Pull-off force | 96 N |
| Hose inner diameter (recom.) d | 6 mm |
| Weight | 32,3 g |
| Product family | FSG |
CAD-tiedot
CAD-tiedot
Live CAD-malli helppokäyttöinen
Kun napsautat latauspainiketta, voit ladata CAD-mallin eri tiedostomuodoissa. Jos esikatselu ei näy oikein tällä sivulla, napsauta "Lataa uudelleen" -painiketta.
Dokumentointi
Dokumentointi