Schmalz

Bestelinformatie

Suction cup FSG (elastomer part + connection nipple) is delivered unassembled (assembled from a diameter of 32 mm). The delivery consists of:

  • Suction cup of type FG – elastomer part, available in various diameters and materials
  • Connection nipple of type SA-NIP – available with various threads

Available spare parts: suction cup FG, connection nipple SA-NIP

Probeer het later nog eens of neem contact op met uw plaatselijke contactpersoon.

FSG 52 NK-45 G1/4-AG

Onderdeelnr.: 10.01.06.02385

Balg-vacuümgrijper (rond) voor bijzonder oneffen werkstukken

Industriesegmenten: Hout

Size52
Suction cup materialNatural rubber NK
Material hardness [Shore A]45 (Shore A)
ConnectionG1/4"-AG
Number of folds2.5
Product familyFSG
Productinformatie
Ontwerpgegevens
Design image
Attribuut Waarde
d2 24,6  mm
dn 4,4  mm
Dmax(S) 55  mm
Ds 52,5  mm
G1 G1/4"-M
H 52,7  mm
LG1 11  mm
SW1 17  mm
Z (Stroke) 25  mm
Notitie: Toelaatbare maattoleranties voor elastomeeronderdelen volgens DIN ISO 3302-1 M3
Technische gegevens
Attribuut Waarde
Suction cup material Natural rubber NK
Material hardness [Shore A] 45  Shore A
Size 52
Number of folds 2,5
Connection G1/4-AG
Workpiece radius min. (convex) 75  mm
Volume 35  cm³
Suction force (-600mbar) 28,52  N
Pull-off force 96  N
Hose inner diameter (recom.) d 6  mm
Weight 32,3  g
Product family FSG
Note: Suction force: The specified suction forces are theoretical values at a vacuum of -0.6 bar and with a dry, smooth and even workpiece surface - they do not include a safety factor Pull-off force: The pull-off force of the versions made of natural rubber is reduced by about 40% Hose diameter: The recommended hose diameter refers to a hose length of approx. 2 m
CAD-gegevens

Live CAD-model gebruiksvriendelijk

Nadat je op de downloadknop hebt geklikt, kun je het CAD-model in verschillende bestandsformaten downloaden. Als het voorbeeld niet correct wordt weergegeven op deze pagina, klik dan op de knop "Reload".

Documentatie

Onderdelen

Accessoires

Productaanbevelingen

Schmalz Companies

Select your Schmalz Company in one of the following regions:

Regions

Your region is not listed?

Schmalz maintains an international sales network with sales partners in over 80 countries. Please select a language for our international website.

De URL die u probeert te openen is niet in de juiste taal of landcontext.

Het winkelkanaal dat is gekoppeld aan uw account komt niet overeen met het kanaal van de gevraagde URL. Om prijzen te bekijken of een bestelling te plaatsen, schakelt u over naar uw gebruikersspecifieke kanaal.

0 producten succesvol toegevoegd aan winkelwagen

Naar winkelwagen