Schmalz

Sipariş Bilgileri

Vantuz FSGA (elastomer parça + bağlantı nipeli) demonte olarak teslim edilir (33 mm ve üzeri çaplar monte edilir). Teslimat aşağıdakilerden oluşur:

  • FGA tipi vantuz - elastomer parça, çeşitli çaplarda ve malzemelerde mevcuttur
  • SA-NIP tipi bağlantı nipeli - çeşitli dişlerle mevcuttur


Mevcut yedek parçalar: vantuz FGA, bağlantı nipeli SA-NIP

Ürün ailesine geri dön
Lütfen daha sonra tekrar deneyin veya yerel irtibat kişinizle iletişime geçin.

  • YENI

FSGA 33 EPDM-ECO-55 G1/4-AG

Parça no.: 10.01.06.06148

Bellows suction cup (round) with optimal adaptation to uneven surfaces

Endüstriler: Ahşap | Batarya

Boyut33
Vantuz malzemesiEPDM-ECO
Malzeme sertliği [Shore A]55 (Shore A)
Meme ucu malzemesiAlüminyum
BağlantıG1/4"-M
Körük Sayısı1.5
Ürün ailesiFSGA
Tasarım Verileri
Design image
Öznitelik Değer
d2 17  mm
Dmax(S) 38  mm
dn 4,4  mm
Ds 30  mm
G1 G1/4"-M
H 31  mm
LG1 11  mm
SW1 17  mm
Z (İnme) 9  mm
Not: DIN ISO 3302-1 M3 uyarınca elastomer parçalar için kabul edilebilir boyut toleransları
Teknik veri
Öznitelik Değer
Vantuz malzemesi EPDM-ECO
Malzeme sertliği [Shore A] 55  Shore A
Boyut 33
Körük Sayısı 1,5
Bağlantı G1/4-AG
İş parçası yarıçapı dak (dışbükey) 40  mm
Cilt 4,75  cm³
Emme kuvveti (-600mbar) 13,6  N
Çekme kuvveti 39,6  N
Hortum çapı (tavsiye edilen) d 6  mm
Ağırlık 14,9  g
Ürün ailesi FSGA
Note: Suction force: The specified suction forces are theoretical values at a vacuum of -0.6 bar and with a dry, smooth and even workpiece surface - they do not include a safety factor Pull-off force: The pull-off force of the versions made of natural rubber is reduced by about 40% Hose diameter: The recommended hose diameter refers to a hose length of approx. 2 m
CAD verileri

Canlı CAD-Model kullanımı kolay

İndir butonuna tıkladıktan sonra CAD modelini çeşitli dosya formatlarında indirebilirsiniz. Önizleme bu sayfada doğru görüntülenmiyorsa, lütfen "Yeniden Yükle" düğmesine tıklayın.

Dokümantasyon

Yedek parçalar

Ürün önerileri

Schmalz Companies

Select your Schmalz Company in one of the following regions:

Regions

Your region is not listed?

Schmalz maintains an international sales network with sales partners in over 80 countries. Please select a language for our international website.

Erişmeye çalıştığınız URL doğru dil veya ülke bağlamında değil.

Hesabınızla ilişkili mağaza kanalı, istenen URL'nin kanalıyla eşleşmiyor. Fiyatları görüntülemek veya sipariş vermek için lütfen kullanıcıya özel kanalınıza geçin.

0 ürünler sepete başarıyla eklendi

Alışveriş sepetine git