- 새로운
FSGA 33 EPDM-ECO-55 G1/4-AG
부품 번호.: 10.01.06.06148
Bellows suction cup (round) with optimal adaptation to uneven surfaces
산업: 목재 | 배터리
| Size | 33 |
| Suction cup material | EPDM-ECO |
| Material hardness [Shore A] | 55 (Shore A) |
| Nipple material | Aluminum |
| Connection | G1/4"-M |
| Number of folds | 1.5 |
| Product family | FSGA |
디자인 데이터
디자인 데이터
| 속성 | 값 |
|---|---|
| d2 | 17 mm |
| Dmax(S) | 38 mm |
| dn | 4.4 mm |
| Ds | 30 mm |
| G1 | G1/4"-M |
| H | 31 mm |
| LG1 | 11 mm |
| SW1 | 17 mm |
| Z (Stroke) | 9 mm |
기술 데이터
기술 데이터
| 속성 | 값 |
|---|---|
| Suction cup material | EPDM-ECO |
| Material hardness [Shore A] | 55 Shore A |
| Size | 33 |
| Number of folds | 1.5 |
| Connection | G1/4-AG |
| Workpiece radius min. (convex) | 40 mm |
| Volume | 4.75 cm³ |
| Suction force (-600mbar) | 13.6 N |
| Pull-off force | 39.6 N |
| Hose inner diameter (recom.) d | 6 mm |
| Weight | 14.9 g |
| Product family | FSGA |
CAD 데이터
CAD 데이터
사용하기 쉬운 라이브 CAD 모델
다운로드 버튼을 클릭하면 다양한 파일 형식으로 CAD 모델을 다운로드할 수 있습니다. 이 페이지에서 미리보기가 제대로 표시되지 않으면 '다시 로드' 버튼을 클릭하세요.
관련 문서
관련 문서