Schmalz

Informacje dotyczące zamawiania

Suction cup FSGA (elastomer part + connection nipple) is delivered unassembled (diameters of 33 mm and more are assembled). The delivery consists of:

  • Suction cup of type FGA – elastomer part, available in various diameters and materials
  • Connection nipple of type SA-NIP – available with various threads


Available spare parts: suction cup FGA, connection nipple SA-NIP

Powrót do rodziny produktów
Spróbuj ponownie później lub skontaktuj się z lokalną osobą kontaktową.

  • NOWY

FSGA 33 EPDM-ECO-55 G1/4-AG

Część nr.: 10.01.06.06148

Bellows suction cup (round) with optimal adaptation to uneven surfaces

Branże: Akumulatory | Drewno

Size33
Suction cup materialEPDM-ECO
Material hardness [Shore A]55 (Shore A)
Nipple materialAluminum
ConnectionG1/4"-M
Number of folds1.5
Product familyFSGA
Dane projektowe
Design image
Atrybut Wartość
d2 17  mm
Dmax(S) 38  mm
dn 4,4  mm
Ds 30  mm
G1 G1/4"-M
H 31  mm
LG1 11  mm
SW1 17  mm
Z (Stroke) 9  mm
Note: Acceptable dimensional tolerances for elastomer parts concerning to DIN ISO 3302-1 M3
Dane techniczne
Atrybut Wartość
Suction cup material EPDM-ECO
Material hardness [Shore A] 55  Shore A
Size 33
Number of folds 1,5
Connection G1/4-AG
Workpiece radius min. (convex) 40  mm
Volume 4,75  cm³
Suction force (-600mbar) 13,6  N
Pull-off force 39,6  N
Hose inner diameter (recom.) d 6  mm
Weight 14,9  g
Product family FSGA
Note: Suction force: The specified suction forces are theoretical values at a vacuum of -0.6 bar and with a dry, smooth and even workpiece surface - they do not include a safety factor Pull-off force: The pull-off force of the versions made of natural rubber is reduced by about 40% Hose diameter: The recommended hose diameter refers to a hose length of approx. 2 m
Dane CAD

Łatwy w użyciu model CAD na żywo

Po kliknięciu przycisku pobierania można pobrać model CAD w różnych formatach plików. Jeśli podgląd nie jest wyświetlany poprawnie na tej stronie, kliknij przycisk "Przeładuj".

Dokumentacja

Części zamienne

Zalecenia dotyczące produktów

Schmalz Companies

Select your Schmalz Company in one of the following regions:

Regions

Your region is not listed?

Schmalz maintains an international sales network with sales partners in over 80 countries. Please select a language for our international website.

Adres URL, do którego próbujesz uzyskać dostęp, nie jest we właściwym języku lub kontekście kraju.

Kanał sklepu powiązany z Twoim kontem nie jest zgodny z kanałem żądanego adresu URL. Aby wyświetlić ceny lub złożyć zamówienie, przełącz się na kanał specyficzny dla użytkownika.

Produkt pomyślnie dodany do koszyka

Przejdź do koszyka