- UUSI
FSGA 33 EPDM-ECO-55 G1/4-AG
Osanro: 10.01.06.06148
Bellows suction cup (round) with optimal adaptation to uneven surfaces
Toimialat: Akut | Puu
| Size | 33 |
| Suction cup material | EPDM-ECO |
| Material hardness [Shore A] | 55 (Shore A) |
| Nipple material | Aluminum |
| Connection | G1/4"-M |
| Number of folds | 1.5 |
| Product family | FSGA |
Suunnitteludata
Suunnitteludata
| Attribuutti | Arvo |
|---|---|
| d2 | 17 mm |
| Dmax(S) | 38 mm |
| dn | 4,4 mm |
| Ds | 30 mm |
| G1 | G1/4"-M |
| H | 31 mm |
| LG1 | 11 mm |
| SW1 | 17 mm |
| Z (Stroke) | 9 mm |
Tekniset tiedot
Tekniset tiedot
| Attribuutti | Arvo |
|---|---|
| Suction cup material | EPDM-ECO |
| Material hardness [Shore A] | 55 Shore A |
| Size | 33 |
| Number of folds | 1,5 |
| Connection | G1/4-AG |
| Workpiece radius min. (convex) | 40 mm |
| Volume | 4,75 cm³ |
| Suction force (-600mbar) | 13,6 N |
| Pull-off force | 39,6 N |
| Hose inner diameter (recom.) d | 6 mm |
| Weight | 14,9 g |
| Product family | FSGA |
CAD-tiedot
CAD-tiedot
Live CAD-malli helppokäyttöinen
Kun napsautat latauspainiketta, voit ladata CAD-mallin eri tiedostomuodoissa. Jos esikatselu ei näy oikein tällä sivulla, napsauta "Lataa uudelleen" -painiketta.
Dokumentointi
Dokumentointi