- YENI
FSGA 53 EPDM-ECO-55 G1/4-IG
Parça no.: 10.01.06.06151
Bellows suction cup (round) with optimal adaptation to uneven surfaces
Endüstriler: Ahşap | Batarya
| Boyut | 53 |
| Vantuz malzemesi | EPDM-ECO |
| Malzeme sertliği [Shore A] | 55 (Shore A) |
| Meme ucu malzemesi | Alüminyum |
| Bağlantı | G1/4"-F |
| Körük Sayısı | 1.5 |
| Ürün ailesi | FSGA |
Tasarım Verileri
Tasarım Verileri
| Öznitelik | Değer |
|---|---|
| d2 | 33 mm |
| Dmax(S) | 60 mm |
| dn | 4,4 mm |
| Ds | 50 mm |
| G1 | G1/4"-F |
| H | 49 mm |
| LG1 | 12 mm |
| SW1 | 17 mm |
| Z (İnme) | 15 mm |
Teknik veri
Teknik veri
| Öznitelik | Değer |
|---|---|
| Vantuz malzemesi | EPDM-ECO |
| Malzeme sertliği [Shore A] | 55 Shore A |
| Boyut | 53 |
| Körük Sayısı | 1,5 |
| Bağlantı | G1/4-IG |
| İş parçası yarıçapı dak (dışbükey) | 100 mm |
| Cilt | 26,49 cm³ |
| Emme kuvveti (-600mbar) | 51,3 N |
| Çekme kuvveti | 95 N |
| Hortum çapı (tavsiye edilen) d | 6 mm |
| Ağırlık | 24,3 g |
| Ürün ailesi | FSGA |
CAD verileri
CAD verileri
Canlı CAD-Model kullanımı kolay
İndir butonuna tıkladıktan sonra CAD modelini çeşitli dosya formatlarında indirebilirsiniz. Önizleme bu sayfada doğru görüntülenmiyorsa, lütfen "Yeniden Yükle" düğmesine tıklayın.
Dokümantasyon
Dokümantasyon