Schmalz

Consignes de commande

La ventouse FSGA (pièce en élastomère + insert de connexion) est livrée non montée (à partir de diamètre 33 mm montée). Contenu de la livraison :

  • Ventouse de type FGA – pièce en élastomère, disponible en différents diamètres et matières
  • Insert de connexion de type SA-NIP – disponible en différents filetages

 

Pièces de rechange disponibles : ventouse FGA, insert de connexion SA-NIP

Retour à la famille de produits
Veuillez réessayer plus tard ou contacter votre personne de contact locale.

  • NOUVEAU

FSGA 53 EPDM-ECO-55 G1/4-IG

Réf. article: 10.01.06.06151

Ventouse à soufflets (ronde), pour adaptation optimale aux surfaces inégales

Secteurs : Batterie | Bois

Taille53
Matière de la ventouseEPDM-ECO
Dureté de la matière [Shore A]55 (Shore A)
Matière de l'insertAluminium
ConnexionG1/4"-F
Nombre de soufflets1.5
Famille de produitsFSGA
Données de construction
Design image
Attribut Valeur
d2 33  mm
Dmax(S) 60  mm
dn 4,4  mm
Ds 50  mm
G1 G1/4"-F
H 49  mm
LG1 12  mm
SW1 17  mm
Z (Allongement) 15  mm
Note : Tolérances dimensionnelles acceptables pour les pièces en élastomère selon la norme DIN ISO 3302-1 M3
Données techniques
Attribut Valeur
Matière de la ventouse EPDM-ECO
Dureté de la matière [Shore A] 55  Shore A
Taille 53
Nombre de soufflets 1,5
Connexion G1/4-IG
Rayon min. de la pièce (convexe) 100  mm
Volume 26,49  cm³
Force d'aspiration (-600mbar) 51,3  N
Force de rupture 95  N
Diamètre intérieur du tuyau (recommandé) d 6  mm
Poids propre 24,3  g
Famille de produits FSGA
Note : Force d'aspiration : Les forces d'aspiration indiquées sont des valeurs théoriques à un vide de -0,6 bar et avec une surface de pièce sèche, lisse et régulière - elles ne comprennent pas de facteur de sécurité Force d'arrachement : La force de rupture des modèles en caoutchouc naturel est réduite d'environ 40 % Diamètre du tuyau : Le diamètre de tuyau recommandé se réfère à une longueur de tuyau d'environ 2 m
Données CAO

Modèle CAO en direct facile à utiliser

Après avoir cliqué sur le bouton de téléchargement, vous pouvez télécharger le modèle CAO dans différents formats de fichiers. Si l'aperçu ne s'affiche pas correctement sur cette page, veuillez cliquer sur le bouton "Recharger".

Documentation

Pièces de rechange

Recommandations sur les produits

Schmalz Companies

Select your Schmalz Company in one of the following regions:

Regions

Your region is not listed?

Schmalz maintains an international sales network with sales partners in over 80 countries. Please select a language for our international website.

L'URL à laquelle vous essayez d'accéder n'est pas dans la bonne langue ou le bon contexte national.

Le canal du magasin associé à votre compte ne correspond pas au canal de l'URL demandée. Pour consulter les prix ou passer une commande, veuillez passer au canal qui vous est propre.

Produit ajouté avec succès au panier

Aller au panier