- NUOVO
FSGA 53 EPDM-ECO-55 G1/4-IG
Numero articolo: 10.01.06.06151
Ventosa a soffietto (tonda) con adattamento ottimale a superfici non piane
Industrie: Batterie | Legno
| Misura | 53 |
| Materiale della ventosa | EPDM-ECO |
| Durezza del materiale [Shore A] | 55 (Shore A) |
| Materiale del nipplo | Alluminio |
| Connessione | G1/4"-IG |
| Numero di pieghe | 1.5 |
| Famiglia di prodotti | FSGA |
Dati di costruzione
Dati di costruzione
| Attributo | Valore |
|---|---|
| d2 | 33 mm |
| Dmax(S) | 60 mm |
| dn | 4,4 mm |
| Ds | 50 mm |
| G1 | G1/4"-IG |
| H | 49 mm |
| LG1 | 12 mm |
| SW1 | 17 mm |
| Z (freccia elastica) | 15 mm |
Dati tecnici
Dati tecnici
| Attributo | Valore |
|---|---|
| Materiale della ventosa | EPDM-ECO |
| Durezza del materiale [Shore A] | 55 Shore A |
| Misura | 53 |
| Numero di pieghe | 1,5 |
| Connessione | G1/4-IG |
| Raggio pezzo min. (convesso) | 100 mm |
| Volume | 26,49 cm³ |
| Forza di presa (-600 mbar) | 51,3 N |
| Forza di strappo | 95 N |
| Diametro interno del tubo (raccomandato) d | 6 mm |
| Peso | 24,3 g |
| Famiglia di prodotti | FSGA |
Dati CAD
Dati CAD
Modello CAD dal vivo facile da usare
Facendo clic sul pulsante di download, è possibile scaricare il modello CAD in vari formati di file. Se l'anteprima non viene visualizzata correttamente in questa pagina, fare clic sul pulsante "Ricarica".
Documentazione
Documentazione