- YENI
FSGA 6 HT1-ESD-60 M5-IG
Parça no.: 10.01.06.06246
Bellows suction cup (round) with optimal adaptation to uneven surfaces
Endüstriler: Batarya | Cam | Elektronik | Güneş Enerjisi
| Boyut | 6 |
| Vantuz malzemesi | Yüksek sıcaklık malzemesi HT1-ESD |
| Malzeme sertliği [Shore A] | 60 (Shore A) |
| Meme ucu malzemesi | Alüminyum |
| Bağlantı | M5-F |
| Körük Sayısı | 1.5 |
| Ürün ailesi | FSGA |
Tasarım Verileri
Tasarım Verileri
| Öznitelik | Değer |
|---|---|
| d2 | 3 mm |
| Dmax(S) | 8 mm |
| dn | 2 mm |
| Ds | 5,7 mm |
| G1 | M5-F |
| H | 19 mm |
| LG1 | 5,5 mm |
| SW1 | 8 mm |
| Z (İnme) | 2 mm |
Teknik veri
Teknik veri
| Öznitelik | Değer |
|---|---|
| Vantuz malzemesi | Yüksek sıcaklık malzemesi HT1-ESD |
| Malzeme sertliği [Shore A] | 60 Shore A |
| Boyut | 6 |
| Körük Sayısı | 1,5 |
| Bağlantı | M5-IG |
| İş parçası yarıçapı dak (dışbükey) | 4 mm |
| Cilt | 0,1 cm³ |
| Emme kuvveti (-600mbar) | 0,4 N |
| Çekme kuvveti | 1,4 N |
| Hortum çapı (tavsiye edilen) d | 4 mm |
| Ağırlık | 1,5 g |
| Ürün ailesi | FSGA |
CAD verileri
CAD verileri
Canlı CAD-Model kullanımı kolay
İndir butonuna tıkladıktan sonra CAD modelini çeşitli dosya formatlarında indirebilirsiniz. Önizleme bu sayfada doğru görüntülenmiyorsa, lütfen "Yeniden Yükle" düğmesine tıklayın.
Dokümantasyon
Dokümantasyon