Schmalz

Informace o objednávce

Suction cup FSGA (elastomer part + connection nipple) is delivered unassembled (diameters of 33 mm and more are assembled). The delivery consists of:

  • Suction cup of type FGA – elastomer part, available in various diameters and materials
  • Connection nipple of type SA-NIP – available with various threads


Available spare parts: suction cup FGA, connection nipple SA-NIP

Zpět na skupinu produktů
Zkuste to prosím později nebo se obraťte na místní kontaktní osobu.

  • NOVÝ

FSGA 6 HT1-ESD-60 M5-IG

Číslo dílu.: 10.01.06.06246

Bellows suction cup (round) with optimal adaptation to uneven surfaces

Odvětví: Battery | Electronics | Glass | Solar

Size6
Suction cup materialHigh temperature material HT1-ESD
Material hardness [Shore A]60 (Shore A)
Nipple materialAluminum
ConnectionM5-F
Number of folds1.5
Product familyFSGA
Údaje o konstrukci
Design image
Atribut Wert
d2 3  mm
Dmax(S) 8  mm
dn 2  mm
Ds 5,7  mm
G1 M5-F
H 19  mm
LG1 5,5  mm
SW1 8  mm
Z (Stroke) 2  mm
Note: Acceptable dimensional tolerances for elastomer parts concerning to DIN ISO 3302-1 M3
Technické údaje
Atribut Wert
Suction cup material High temperature material HT1-ESD
Material hardness [Shore A] 60  Shore A
Size 6
Number of folds 1,5
Connection M5-IG
Workpiece radius min. (convex) 4  mm
Volume 0,1  cm³
Suction force (-600mbar) 0,4  N
Pull-off force 1,4  N
Hose inner diameter (recom.) d 4  mm
Weight 1,5  g
Product family FSGA
Note: Suction force: The specified suction forces are theoretical values at a vacuum of -0.6 bar and with a dry, smooth and even workpiece surface - they do not include a safety factor Pull-off force: The pull-off force of the versions made of natural rubber is reduced by about 40% Hose diameter: The recommended hose diameter refers to a hose length of approx. 2 m
Data CAD

Snadné použití modelu CAD Live

Po kliknutí na tlačítko Stáhnout si můžete stáhnout model CAD v různých souborových formátech. Pokud se náhled na této stránce nezobrazuje správně, klikněte na tlačítko "Znovu načíst".

Dokumentace

Náhradní díly

Doporučení produktů

Schmalz Companies

Select your Schmalz Company in one of the following regions:

Regions

Your region is not listed?

Schmalz maintains an international sales network with sales partners in over 80 countries. Please select a language for our international website.

Adresa URL, na kterou se snažíte získat přístup, není ve správném jazykovém kontextu nebo kontextu země.

Kanál obchodu přidružený k vašemu účtu neodpovídá kanálu požadované adresy URL. Chcete-li zobrazit ceny nebo zadat objednávku, přepněte na kanál určený pro vašeho uživatele.

0 produkty úspěšně přidány do košíku

Přejít do nákupního košíku