- UUSI
FSGA 6 HT1-ESD-60 M5-IG
Osanro: 10.01.06.06246
Bellows suction cup (round) with optimal adaptation to uneven surfaces
Toimialat: Akut | Aurinkoenergia | Elektroniikka | Lasi
| Size | 6 |
| Suction cup material | High temperature material HT1-ESD |
| Material hardness [Shore A] | 60 (Shore A) |
| Nipple material | Aluminum |
| Connection | M5-F |
| Number of folds | 1.5 |
| Product family | FSGA |
Suunnitteludata
Suunnitteludata
| Attribuutti | Arvo |
|---|---|
| d2 | 3 mm |
| Dmax(S) | 8 mm |
| dn | 2 mm |
| Ds | 5,7 mm |
| G1 | M5-F |
| H | 19 mm |
| LG1 | 5,5 mm |
| SW1 | 8 mm |
| Z (Stroke) | 2 mm |
Tekniset tiedot
Tekniset tiedot
| Attribuutti | Arvo |
|---|---|
| Suction cup material | High temperature material HT1-ESD |
| Material hardness [Shore A] | 60 Shore A |
| Size | 6 |
| Number of folds | 1,5 |
| Connection | M5-IG |
| Workpiece radius min. (convex) | 4 mm |
| Volume | 0,1 cm³ |
| Suction force (-600mbar) | 0,4 N |
| Pull-off force | 1,4 N |
| Hose inner diameter (recom.) d | 4 mm |
| Weight | 1,5 g |
| Product family | FSGA |
CAD-tiedot
CAD-tiedot
Live CAD-malli helppokäyttöinen
Kun napsautat latauspainiketta, voit ladata CAD-mallin eri tiedostomuodoissa. Jos esikatselu ei näy oikein tällä sivulla, napsauta "Lataa uudelleen" -painiketta.
Dokumentointi
Dokumentointi