- NUOVO
FSGA 6 HT1-ESD-60 M5-IG
Numero articolo: 10.01.06.06246
Ventosa a soffietto (tonda) con adattamento ottimale a superfici non piane
Industrie: Batterie | Elettronica | Solare | Vetro
| Misura | 6 |
| Materiale della ventosa | Materiale a temperatura elevata HT1-ESD |
| Durezza del materiale [Shore A] | 60 (Shore A) |
| Materiale del nipplo | Alluminio |
| Connessione | M5-IG |
| Numero di pieghe | 1.5 |
| Famiglia di prodotti | FSGA |
Dati di costruzione
Dati di costruzione
| Attributo | Valore |
|---|---|
| d2 | 3 mm |
| Dmax(S) | 8 mm |
| dn | 2 mm |
| Ds | 5.7 mm |
| G1 | M5-IG |
| H | 19 mm |
| LG1 | 5.5 mm |
| SW1 | 8 mm |
| Z (freccia elastica) | 2 mm |
Dati tecnici
Dati tecnici
| Attributo | Valore |
|---|---|
| Materiale della ventosa | Materiale a temperatura elevata HT1-ESD |
| Durezza del materiale [Shore A] | 60 Shore A |
| Misura | 6 |
| Numero di pieghe | 1.5 |
| Connessione | M5-IG |
| Raggio pezzo min. (convesso) | 4 mm |
| Volume | 0.1 cm³ |
| Forza di presa (-600 mbar) | 0.4 N |
| Forza di strappo | 1.4 N |
| Diametro interno del tubo (raccomandato) d | 4 mm |
| Peso | 1.5 g |
| Famiglia di prodotti | FSGA |
Dati CAD
Dati CAD
Modello CAD dal vivo facile da usare
Facendo clic sul pulsante di download, è possibile scaricare il modello CAD in vari formati di file. Se l'anteprima non viene visualizzata correttamente in questa pagina, fare clic sul pulsante "Ricarica".
Documentazione
Documentazione